Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Flache Nutensteine
  • Flache Nutensteine
  • Flache Nutensteine
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Flache Nutensteine dienen zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Maschinentischen mit T-Nuten nach DIN 650. Sie werden in die Richtnuten der Vorrichtungen eingeschraubt. Flache Nutensteine sind dann geeignet, wenn die Vorrichtungen auf Maschinen mit gleicher Nutbreite kommen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03250 Flache Nutensteine 189 kB

Zeichnungen

Flache Nutensteine

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHLD1D2Tfür Schrauben
DIN 84 oder 912
CADZub.PreisBestellen
03250-10108204,584,3M4x10 3,09 €
03250-12128205,5105,3M5x12 3,09 €
03250-141410226,6116,3M6x16 3,55 €
03250-161610226,6116,3M6x16 3,55 €
03250-181810226,6116,3M6x16 3,91 €
03250-202010226,6116,3M6x16 3,91 €
03250-222212326,6116,3M6x16 6,35 €