Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Lose Nutensteine DIN 6323
  • Lose Nutensteine DIN 6323
  • Lose Nutensteine DIN 6323
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.0401.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Lose Nutensteine 03260 nach DIN 6323 verbinden die Vorteile der festen Nutensteine mit der besseren Handhabung von Maschinenschraubstöcken, Teilapparaten und Vorrichtungen. Diese Nutensteine werden nach dem groben Ausrichten seitlich eingeschoben.
Beim Transport der Vorrichtung stören keine unten vorstehenden Nutensteine und der Maschinentisch kann nicht beschädigt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03260 Lose Nutensteine DIN 6323 310 kB

Zeichnungen

Lose Nutensteine DIN 6323

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB1B2H1H2L

CADZub.PreisBestellen
03260-101210123,620 14,62 €
03260-122012145,532 23,09 €
03260-142014145,532 23,09 €
03260-162016145,532 23,09 €
03260-182018145,532 23,09 €