Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Nutensteine mit zylindrischer Fixierung
  • Nutensteine mit zylindrischer Fixierung
  • Nutensteine mit zylindrischer Fixierung
BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl.Ausführung:einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen.Hinweis:Zum Ausrichten von Vorrichtungen und Spannzeugen auf Aufspannplatten bzw. Paletten mit zylindrischen Richtbohrungen.
Sie können in den Bohrungen, wie auch in den Nuten eingesetzt werden.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03270 Nutensteine mit zylindrischer Fixierung 205 kB

Zeichnungen

Nutensteine mit zylindrischer Fixierung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

DCADZub.PreisBestellen
03270-101030 47,98 €
03270-121230 49,61 €
03270-141430 41,60 €
03270-161630 42,20 €
03270-181830 43,48 €
03270-202036 45,59 €
03270-222240 46,69 €