Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Parallelunterlagen-Satz
  • Parallelunterlagen-Satz
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:einsatzgehärtet und geschliffen.
Paarweise Toleranz in der Höhe 0,004 mm, Nennmaßtoleranz in der Höhe ±0,004 mm. Nennmaßtoleranz Maß B und L nach DIN ISO 2768-m.
Hinweis:Der Parallelunterlagen-Satz wird im Holzkasten mit abnehmbarem Deckel geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03212 Parallelunterlagen-Satz 276 kB

Zeichnungen

Parallelunterlagen-Satz

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerInhalt
je 1 Paar
H x B x L
H Paar-Toleranz TH Nennmaß-ToleranzCADZub.PreisBestellen
03212-0114 x 10 x 150
16 x 10 x 150
18 x 10 x 150
20 x 10 x 150
22 x 10 x 150
24 x 10 x 150
26 x 10 x 150
28 x 10 x 150
30 x 10 x 150
32 x 10 x 150
35 x 10 x 150
40 x 10 x 150
45 x 10 x 150
50 x 10 x 150
0,004±0,004 509,37 €