Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Passfedern DIN 6885 A
  • Passfedern DIN 6885 A
  • Passfedern DIN 6885 A
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.1192.Ausführung:blank.Auf Anfrage:Passfedern in Edelstahl 1.4571.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03288 Passfedern DIN 6885 A 175 kB

Zeichnungen

Passfedern DIN 6885 A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerBH

L = LängeFilter
03288-03X338/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-04X448/10/12/14/16/18/20/22/25/28
03288-05X5512/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40
03288-06X6612/14/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45
03288-08X8714/16/18/20/22/25/28/32/36/40/45/50/70
03288-10X10822/25/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-12X12825/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-14X14925/28/32/36/40/45/50/56/70/80
03288-16X161050/56/63/70/80/90/100