Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Scheibenfedern DIN 6888
  • Scheibenfedern DIN 6888
  • Scheibenfedern DIN 6888
BeschreibungWerkstoff:Stahl 1.1192.Ausführung:blank.Auf Anfrage:Scheibenfedern in Edelstahl 1.4571.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03289 Scheibenfedern DIN 6888 143 kB

Zeichnungen

Scheibenfedern DIN 6888

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BHLD2CADZub.PreisBestellen
03289-02X52512,613 0,24 €
03289-03X53512,613 0,13 €
03289-03X6536,515,716 0,21 €
03289-04X54512,613 0,21 €
03289-04X6546,515,716 0,23 €
03289-04X7547,518,619 0,23 €
03289-05X6556,515,716 0,23 €
03289-05X7557,518,619 0,24 €
03289-05X95921,622 0,28 €
03289-06X96921,622 0,31 €
03289-06X1061024,525 0,39 €
03289-06X1161127,328 0,50 €
03289-08X1181127,328 0,58 €
03289-08X1381331,432 0,66 €
03289-10X13101331,432 0,72 €
03289-10X16101643,145 1,00 €