Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979
  • Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl 1.2067.Ausführung:oberflächengehärtet,
Härte 60 ±2 HRC, angelassen, geschliffen und geläppt.
Hinweis:Zylinderstifte mit Innengewinde werden überwiegend in Sacklöchern verwendet. Die angeschliffene Fläche verhindert eine Kompression der Luft in Sacklöchern.
Das Gewinde dient zur Aufnahme der Abziehwerkzeuge 03328.
Zeichnungshinweis:
1) Fläche angeschliffen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03325 Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979 110 kB

Zeichnungen

Zylinderstifte mit Innengewinde DIN 7979

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DLD1TL1 ca.L2 ca.Filter
03325-05X516/20/24/28/32/36/40/45M360,61,7
03325-06X616/18/20/24/28/32/36/40/45/50/55/60M460,82,1
03325-08X820/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M5812,6
03325-10X1020/24/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100M6101,23
03325-12X1232/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M6101,63,8
03325-14X1432/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/120M8121,84
03325-16X1640/45/50/55/60/70/80/90/100/120M81224,7
03325-20X2045/50/55/60/70/80/90/100/120M10162,56