Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zylinderstifte DIN 6325
  • Zylinderstifte DIN 6325
  • Zylinderstifte DIN 6325
BeschreibungWerkstoff:Werkzeugstahl 1.2067.Ausführung:gehärtet. Härte 550 – 650 HV 30 und geschliffen.Hinweis:Die Zylinderstifte entsprechen DIN 6325.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03320 Zylinderstifte DIN 6325 209 kB

Zeichnungen

Zylinderstifte DIN 6325

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerD

L1 = LängeL2RZ1Z2Filter
03320-02X26/8/10/12/14/16/18/200,620,30,18
03320-25X2,56/8/10/12/14/16/18/20/22/240,72,50,40,25
03320-03X38/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/320,830,450,3
03320-04X48/10/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40140,60,4
03320-05X510/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/501,250,750,5
03320-06X610/12/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/601,560,90,6
03320-08X812/14/16/18/20/22/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/801,881,20,8
03320-10X1016/18/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/1002101,51
03320-12X1218/20/24/28/30/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,5121,81,3
03320-14X1424/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/1202,51621,3
03320-16X1624/28/32/36/40/45/50/55/60/70/80/90/100/110/1203162,51,7