Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
  • Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis:Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03158_B Zentrierspanner mit Sechskant, Form B 364 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMKSWKugel-ØAnzahl KugelnAnzahl 6-kantF
kN
CADZub.PreisBestellen
03158-201504B4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,5343--33,5 234,90 €
03158-201905B5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,5344--34 258,88 €
03158-202306B722,526,5M62036,428,819,814,2132,36445--34,5 285,24 €
03158-202706B726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,545--34,5 308,02 €
03158-203106B930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,585--34,5 334,38 €
03158-203908B1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,586--66,5 361,95 €
03158-204708B1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,586--66,5 463,82 €
03158-205510B1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,5168--68 487,79 €
03158-207112B1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51610--610 518,95 €
03158-208712B2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51614--612,5 568,08 €

Weitere Artikel dieser Kategorie