Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A
  • Zentrierspanner mit Kugeln, Form A
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis:Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03158_A Zentrierspanner mit Kugeln, Form A 369 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MSWKugel-ØAnzahl KugelnF
kN
CADZub.PreisBestellen
03158-0101203A3,511,714,2M5101,5M312,8104,231,43,5111025,52,530,5 203,38 €
03158-0101503A4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,55,5433,5 215,64 €
03158-0101904A5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,57434 239,12 €
03158-0102305A722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 265,94 €
03158-0102705A726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,58434,5 292,75 €
03158-0103106A930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,510834,5 319,56 €
03158-0103906A1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,510866,5 350,88 €
03158-0104706A1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5126,510866,5 437,98 €
03158-0105508A1554,570,5M14x1,5455M849,940,623,719,19,3924,5326,5131668 467,04 €
03158-0107108A1770,586,5M16x1,5605M855,446,128,323,79,31029,4206,51316610 501,68 €
03158-0108708A2586,5102,5M16x1,5605M1061,65130,225,79,31029,4256,51716612,5 553,06 €

Weitere Artikel dieser Kategorie