Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
  • Zentrierspanner mit Sechskant, Form B
BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert. Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.Hinweis:Form B: mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Für das zentrische Positionieren und Spannen in Sacklöchern. Bedienung von unten, manuell oder automatisiert über Pneumatik oder Hydraulik.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
- Niederzugeffekt.
Zeichnungshinweis:
1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03158_B Zentrierspanner mit Sechskant, Form B 334 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Sechskant, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD
min.
D
max.
D1

D2D3D4HH1H2H3H4LL1L2MKSWAnzahl 6-kantF
kN
CADZub.PreisBestellen
03158-0201503B4,514,518,5M6122M317,314,59,88,62,35,514,1122,545,533,5 252,51 €
03158-0201904B5,518,522,5M8152,5M420,916,511,610,42,37,518,2143,54734 277,10 €
03158-0202305B722,526,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 306,14 €
03158-0202705B726,530,5M10203M525,419,814,2132,3617,4153,54834,5 330,70 €
03158-0203106B930,538,5M12254M630,323,114,211,94,6721,9203,581064,5 358,68 €
03158-0203906B1138,546,5M12304M634,227,217,815,54,67,522,5204,581066,5 388,82 €
03158-0204706B1146,554,5M12304M634,227,21815,74,67,522,5206,581066,5 497,21 €
03158-0205508B1554,570,5M14455M849,940,623,719,19,3924,5326,5161368 522,91 €
03158-0207108B1770,586,5M16605M855,446,128,323,79,31029,4206,51613610 556,39 €
03158-0208708B2586,5102,5M16605M1061,65130,225,79,31029,4256,51616612,5 608,94 €

Weitere Artikel dieser Kategorie