Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Halteseile mit Öse
  • Halteseile mit Öse
  • Halteseile mit Öse
BeschreibungWerkstoff:Halteseil aus Edelstahl.
Klemme und Quetschkabelschuh aus Aluminium.
Ausführung:Halteseil mit Kunststoffummantelung.Hinweis:Mit dem Halteseil und Schlüsselring 03199 können die Kugelsperrbolzen 03193, 03194 und 03196 sowie die Steckbolzen 03195 unverlierbar gesichert werden. Zur Befestigung des Halteseiles dient eine Schraube M5.
Einsatztemperatur: +80 °C.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03199 Halteseile mit Öse 181 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Halteseile mit Öse

Halteseile Form A, mit Öse und Quetschkabelschuh

mehr Info

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
LCADZub.PreisBestellen
03199-0150150 1,58 €
03199-0200200 1,94 €
03199-0300300 2,09 €
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2016 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66