Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelspanner mit beweglicher Kugel
  • Kugelspanner mit beweglicher Kugel
  • Kugelspanner mit beweglicher Kugel
BeschreibungWerkstoff:Gewindestift und Kugel aus Stahl.Ausführung:Gewindestift, brüniert.
Kugel gehärtet.
Hinweis:Lagern, justieren und spannen mit beweglicher Kugel von runden und flachen Teilen, Stempeln, Formstücken, Achsen, Wellen usw.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03159 Kugelspanner mit beweglicher Kugel 436 kB

Zeichnungen

Kugelspanner mit beweglicher Kugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerD

D1D2D3D4
max.
D5 min.HLL1L2SWCADZub.PreisBestellen
03159-050104M5441,6103,3101,71,52,5 2,96 €
03159-080146M8662145142,524 3,61 €
03159-1202010M1210103,520820436 4,12 €