Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Stahlteile Edelstahl.Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Korrosionsbeständig. Befestigungsmöglichkeit für Halteseil. Temperatureinsatzbereich max. +250 °C.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03194 Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd 260 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03194-2305***2555,51410/15/20/25/30626,5515
03194-2306***2566,851410/15/20/25/30/35/40/45/50726,5622
03194-2308***2589,51420/25/30/35/40/45/50826,5838
03194-3110***3310121920/25/30/35/40/45/50/60934,61060
03194-3112***331214,51925/30/35/40/45/50/60/70/801034,61286
03194-3116***3316192030/35/40/45/50/60/70/8013,334,616153