Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A
BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03415_A Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd, Form A 145 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerFormDD1D2D3LL1L2SWAufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153
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
Kugelsperrbolzen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66