Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
03418

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Pilzgriff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03418 Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd 140 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen mit Pilzgriff Edelstahl selbstsichernd

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerDD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03418-01905***1955,51110/15/20/25/305,925515
03418-01906***1966,851110/15/20/25/30/35/40/45/506,825622
03418-02508***2589,51420/25/30/35/40/45/507,833838
03418-02510***2510121420/25/30/35/40/45/50/608,9331060
03418-03512***351214,52225/30/35/40/45/50/60/70/809,939,51286
03418-03516***3516192230/35/40/45/50/60/70/8013,139,516153