Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugelsperrbolzen selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.
Die Ausführung Form A ist für Einsatzbereiche geeignet, für die höhere und präzisere Anforderungen erfüllt werden müssen.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Merkmale:Form A:
Bolzen geschliffen, Metallbund, hohe axiale Auszugskraft
Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03193 Kugelsperrbolzen selbstsichernd 188 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelsperrbolzen selbstsichernd

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form A, Metallbund

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
kN
Filter
03193-38050***3855,51610/15/20/25/30632,5515
03193-38060***3866,851610/15/20/25/30/35/40/45/50732,5622
03193-38080***3889,51620/25/30/35/40/45/50832,5838
03193-47100***4710122320/25/30/35/40/45/50/609401060
03193-47120***471214,52325/30/35/40/45/50/60/70/8010401286
03193-47160***4716192330/35/40/45/50/60/70/80134016153

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
kN
Filter
03193-13805***3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***3866,851630/40/506,833622
03193-13808***3889,51630/40/507,833838
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
Kugelsperrbolzen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66