Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund
  • Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund
BeschreibungWerkstoff:Griff, Druckknopf Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Druckknopf verkehrsrot.
Stahlteile blank.
Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Merkmale:Form B:
Bolzen h9-Toleranz, Kunststoffbund, niedrigere axiale Auszugskraft
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03193_B Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund 151 kB

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen selbstsichernd, Form B, Kunststoffbund

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
kN
Filter
03193-13805***3855,51615/20/25/305,933515
03193-13806***3866,851630/40/506,833622
03193-13808***3889,51630/40/507,833838
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
Kugelsperrbolzen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66