Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherungs-Spiralkabel
  • Sicherungs-Spiralkabel
BeschreibungWerkstoff:Spiralkabel aus PUR.
Öse Kupfer oder Edelstahl
Schlüsselring Stahl oder Edelstahl
Ausführung:Spiralkabel schwarz.
Öse Messing verzinkt oder Edelstahl blank
Schlüsselring Stahl verchromt oder Edelstahl blank
Hinweis:Elastisches Spiralkabel zur Sicherung von Vorrichtungsteilen. Sehr gute Rückstellkraft, robust und verschleißfest.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03199 Sicherungs-Spiralkabel 156 kB

Zeichnungen

Sicherungs-Spiralkabel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Material

LL1CADZub.PreisBestellen
03199-10100Stahl100500 3,19 €
03199-10200Stahl2001000 3,55 €
03199-20100Edelstahl100500 3,47 €
03199-20200Edelstahl2001000 3,96 €