Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Sicherungsband
  • Sicherungsband
BeschreibungWerkstoff:Thermoplastisches Urethan TPU.Hinweis:Das Sicherungsband zeichnet sich durch seine hohe Bruchdehnung und guten Rückprallelastizität aus.
Es kann je nach Wanddicke in fast jedes Bedienteil, Befestigungselement oder anderen Gegenstände angebracht und diese somit unverlierbar gemacht werden.

Es wurde speziell für die Sterngriffe 06212, 06220 als unverlierbares Bedienteil konzipiert.

Eine Nachrüstung bestehender Sterngriffe 06212, 06220 sowie Rändelräder 06266/06267 und Rändelknöpfe 06092 aus unserem Sortiment ist mit diesem Sicherungsband möglich.
Montage:Empfohlener Öffnungsdurchmesser Ø3,8-0,1.
Öffnungsdurchmesser sollte gratfrei sein.
Zur Vereinfachung der Montage wird ein Gleitmittel auf Teflonbasis empfohlen.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03198 Sicherungsband 89,8 kB

Zeichnungen

Sicherungsband

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
03198-04190siehe Zeichnung 0,60 €