Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanndornemit seitlicher Klemmung
  • Spanndornemit seitlicher Klemmung
  • Spanndornemit seitlicher Klemmung
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Gehäuse brüniert. Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.Hinweis:Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.

Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03157 Spanndornemit seitlicher Klemmung 366 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spanndornemit seitlicher Klemmung

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformDD
min.
D1D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4HH1H2SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 156,80 €

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBauformDD
min.
D1D2HH1H2H3SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03157-218053B53,31853,32544,425,4214566620 229,94 €