Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A
  • Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Gehäuse brüniert. Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.Hinweis:Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.

Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03157_A Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A 335 kB

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4HH1H2SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03157-118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 156,80 €

Weitere Artikel dieser Kategorie