Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen
03157_B

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen
  • Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl.
Spannschraube Vergütungsstahl.
Ausführung:Gehäuse brüniert. Spannschraube vergütet auf 10.9, gehärtet und PTFE beschichtet.Hinweis:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun kann der Spanndorn auf den erforderlichen Durchmesser gedreht bzw. gefräst werden. Für die Bearbeitung wird ein Verriegelungsring mitgeliefert.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Passbohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Form A wird mit 6 Befestigungsschrauben geliefert.
Montage:Der Spanndorn ist durch die seitliche Spannung besonders für die Zweitbearbeitung von Dreh- und Frästeilen mit Sackloch geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.

Die Spannbewegung erfolgt manuell mit einem Inbusschlüssel.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.

Zeichnungen

Spanndorne mit seitlicher Klemmung, Form B mit Einspannzapfen für Drehmaschinen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDD
min.
D1D2HH1H2H3SWAnziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03157-218053B53,31853,32544,425,4214566620 229,94 €