Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Spanndorne
  • Spanndorne
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Baustahl, Kegelkopf-Schraube Einsatzstahl.Ausführung:Gehäuse brüniert.
Kegelkopf-Schraube einsatzgehärtet.
Hinweis:Der Spanndorn ist für die Zweitbearbeitung von Drehteilen besonders geeignet. Durch drehen oder fräsen kann der Durchmesser D dem zu spannenden Werkstückdurchmesser angepasst werden.
Niedrige Bauweise - keine störenden Spannpratzen.
Spannbewegung mit Inbusschlüssel oder hydraulisch.

* D min. = Kleinster zulässiger Durchmesser auf den "D" gedreht oder gefräst werden darf.
Montage:Den Spanndorn ca. 0,1 mm (Spannweg) über den Durchmesser im Ruhestand weiten. Nun wird der Spanndorn auf einer Dreh- oder Fräsmaschine auf den Innendurchmesser des Werkstückes bearbeitet.
Der Flansch kann bei Bedarf in einer Bohrung oder mit Passstiften zentriert werden.
Zeichnungshinweis:
1) Kegelkopf-Schraube
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03157 Spanndorne 297 kB

Zeichnungen

Spanndorne

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD
min.
D1D2D3
für Senkschraube
ISO 10642
D4
Kegelkopf-
Schraube
HH1H2H3SW
Kegelkopf-
Schraube
Anziehdrehmoment
max. Nm
Spannkraft
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03157-0204077,44,120 h913,7M2M210,77,66,14,11,50,71,1 62,32 €
03157-04081212,4829,72 h921M3M421,816158354,2 63,39 €
03157-06121414,212,231,5 h923,1M3M624,91915125178,5 64,65 €
03157-0814202013,537,5 h929M3M824,919151463411,1 66,09 €
03157-062027271850 h939,4M4M1028,622,217,51786020 85,88 €
03157-10253535,32356 h945,5M4M1231,825,420,6211015026,3 105,76 €
03157-1234424229,369,5 h855,9M5M1639,631,827221428044,5 134,89 €
03157-12345251,529,375,5 h963,9M5M1639,631,827221428044,5 140,03 €
03157-16307777,729,3107,5 h992,5M6M1645,537,632,3201428044,5 226,37 €
03157-163010310329,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 345,38 €
03157-163017517529,3132,9 h9118M6M1645,537,632,3201428044,5 672,15 €