Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbolzen mit Klappsicherung
  • Steckbolzen mit Klappsicherung
  • Steckbolzen mit Klappsicherung
BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Steckbolzen mit Klappsicherung dienen zum schnellen und einfachen Fixieren, aber auch zum dauerhaften Verbinden von beweglichen Teilen und Werkstücken.
Die breite Klappsicherung ermöglicht es, die zu verbindenden Teile über einen großen Querschnitt zu sichern. Darüber hinaus ist er in axialer Richtung belastbar.
Rastnuten in der Klappsicherung ermöglichen außerdem genaue Stellungen der Positionen "Geschlossen" und "Geöffnet".
Zeichnungshinweis:
1) Rastnut
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03400 Steckbolzen mit Klappsicherung 208 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Klappsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1LL1L2HBB1Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Auszugskraft F
N
CADZub.PreisBestellen
03400-06025126253145316,92612190 8,57 €
03400-06040126404660316,92612190 8,75 €
03400-06050126505670316,92612190 9,01 €
03400-08025168253146416,92821270 9,01 €
03400-08040168404661416,92821270 9,29 €
03400-08050168505671416,92821270 9,45 €