Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbolzen mit Axialsicherung
  • Steckbolzen mit Axialsicherung
  • Steckbolzen mit Axialsicherung
BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt.Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Montage:Im Gegenstück Maß X als Einführhilfe beachten.Zeichnungshinweis:
Fase für Gegenstück Xmin. x 45°
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03410 Steckbolzen mit Axialsicherung 179 kB

Zeichnungen

Steckbolzen mit Axialsicherung

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerDD1D2XLL1L2L3Scherkraft
zweischnittig
max. kN
CADZub.PreisBestellen
03410-12060106122,11,11016197,412 3,35 €
03410-12060126122,11,11218217,412 3,45 €
03410-12060166122,11,11622257,412 3,60 €
03410-12060206122,11,12026297,412 3,77 €
03410-16080128162,11,11218229,422 3,53 €
03410-16080168162,11,11622269,422 3,65 €
03410-16080208162,11,12026309,422 3,81 €
03410-16080258162,11,12531359,422 4,03 €
03410-201001210202,81,212202411,835 3,58 €
03410-201001610202,81,216242811,835 3,73 €
03410-201002010202,81,220283211,835 3,90 €
03410-201002510202,81,225333711,835 4,15 €
03410-241201612242,81,216242913,851 3,83 €
03410-241202012242,81,220283313,851 3,99 €
03410-241202512242,81,225333813,851 4,18 €
03410-241203012242,81,230384313,851 4,50 €