Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Steckbolzen
  • Steckbolzen
  • Steckbolzen
BeschreibungWerkstoff:Griff Thermoplast.
Stahlteile Edelstahl.
Ausführung:Griff schwarz.
Stahlteile blank.
Hinweis:Steckbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03195 Steckbolzen 162 kB

Zeichnungen

Steckbolzen

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
DD1D2D3LL1L2Aufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03195-2506***2566,51410/15/20/25/30/40/50717,7622
03195-2508***2588,751415/20/25/30/40/50817,7838
03195-3310***3310121915/20/25/30/40/509241060
03195-3312***331214,51920/30/40/5010241286