Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierspanner
  • Zentrierspanner
  • Zentrierspanner
BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03165 Zentrierspanner 502 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Zentrierspanner

Zentrierspanner mit Innengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L2D
min.
D
max.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
03165-0615InnengewindeM6412151211,42227,54,892,5 49,07 €
03165-0619InnengewindeM641519121424,5324,8124 49,07 €
03165-0624InnengewindeM6419241217,826354,5155 53,29 €
03165-0630InnengewindeM64243012233244,57195 53,29 €

Zentrierspanner mit Außengewinde

mehr Info

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Außengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L1D
min.
D
max.
D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
03165-061215AußengewindeM612121511,42227,54,892,5 54,11 €
03165-061219AußengewindeM61215191424,5324,8124 54,11 €
03165-081624AußengewindeM816192417,826354,5155 46,78 €
03165-081630AußengewindeM8162430233244,57195 46,78 €