Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Zentrierspanner mit Innengewinde
  • Zentrierspanner mit Innengewinde
BeschreibungWerkstoff:Körper aus Stahl.
Buchsen aus Vergütungsstahl.
Ausführung:brüniert.Hinweis:Der Zentrierspanner ermöglicht das Zentrieren und Spannen eines Werkstückes in der Bohrung. Der Zentrierspanner verfügt über einen großen Hub. Die Produktpalette deckt einen Spannbereich von Ø12 bis Ø30 mm ab. Um die Genauigkeit der Zentrierung zu erhöhen, kann der Zentrierspanner über den Zentrierzapfen (D2) in einer Bohrung fixiert werden.
Zentrierspanner mit Innengewinde passen zu Rastersystem M6 (siehe Anwendungsbeispiel).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03165_IG Zentrierspanner mit Innengewinde 311 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Innengewinde

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungD1L2D
min.
D
max.
D2D3H
min.
H
max.
L
min.
SWSW1CADZub.PreisBestellen
03165-0615InnengewindeM6412151211,42227,54,892,5 49,07 €
03165-0619InnengewindeM641519121424,5324,8124 49,07 €
03165-0624InnengewindeM6419241217,826354,5155 53,29 €
03165-0630InnengewindeM64243012233244,57195 53,29 €

Weitere Artikel dieser Kategorie