Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
  • Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd
BeschreibungWerkstoff:Griff und Druckknopf Edelstahl 1.4305.
Bolzen Edelstahl 1.4305.
Kugeln Edelstahl 1.4125.
Druckfeder und Bügel Edelstahl 1.4310.
Ausführung:blank.Hinweis:Kugelsperrbolzen dienen zum schnellen und einfachen Fixieren und Verbinden von Teilen und Werkstücken.
Durch Drücken des Druckknopfes können die beiden Kugeln entriegelt und somit die zu verbindenden Teile abgesteckt werden. Wird der Druckknopf losgelassen, verriegeln die Kugeln sicher und unlösbar die Verbindung.

Scherkraft zweischnittig (F) = S · τ aB max.
Zubehör:Sicherungs-Spiralkabel 03199-10200
Halteseile mit Öse 03199-....
Schlüsselring 03199-15/19/23
Aufnahmebuchsen für Kugelsperrbolzen 03197....
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 03415 Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd 224 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Kugelsperrbolzen Edelstahl selbstsichernd

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form A

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

DD1D2D3LL1L2SWAufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03415-001205***A11,555,51010/15/20/25/305,92511515
03415-001206***A11,566,851010/15/20/25/30/35/40/45/506,82511622
03415-001508***A15,589,513,520/25/30/35/40/45/507,83315838
03415-001510***A15,5101213,520/25/30/35/40/45/50/608,933151060
03415-002112***A221214,52025/30/35/40/45/50/60/70/809,939,5211286
03415-002116***A2216192030/35/40/45/50/60/70/8013,139,52116153

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Kugelsperrbolzen Edelstahl
selbstsichernd, Form B

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerForm

DD1D2D3D4LL1L2L3L4SWAufnahmebohrung
H11
Scherkraft
zweischnittig
max. kN
Filter
03415-101205***B11,555,51018,310/15/20/25/305,92534,616,611515
03415-101206***B11,566,851018,310/15/20/25/30/35/40/45/506,82534,616,611622
03415-101508***B15,589,513,52420/25/30/35/40/45/507,83346,722,715838
03415-101510***B15,5101213,52420/25/30/35/40/45/50/608,93346,722,7151060
03415-102112***B221214,5203325/30/35/40/45/50/60/70/809,939,559,330,3211286
03415-102116***B221619203330/35/40/45/50/60/70/8013,139,559,330,32116153
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Kugelsperrbolzen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66