Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufspannwinkel Aluminium
  • Aufspannwinkel Aluminium
BeschreibungWerkstoff:Aluminium (Rm 330 N/mm², 110 HB).Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen:
±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01252 Aufspannwinkel Aluminium 115 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel Aluminium

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerHLL1SXCADZub.PreisBestellen
01252-2602501502502601552015 825,31 €
01252-3353552253553352002520 2.947,02 €
01252-4104502704504102453015 3.772,32 €