Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss
01250

Aufspannwinkel mit und ohne T-Nuten Grauguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss
  • Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss
  • Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Auf Anfrage:Weitere Nutbreiten.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen:
±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01250 Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss 319 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Aufspannwinkel mit und ohne T-NutenGrauguss

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel ohne T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungLL1BHSS1XCADZub.PreisBestellen
01250-100125ohne Nut10040100125201010 104,19 €
01250-125160ohne Nut125100100160201010 132,48 €
01250-200250ohne Nut200120125250301515 225,09 €
01250-250300ohne Nut250200150300402020 429,59 €
01250-320370ohne Nut320280200370502525 1.080,39 €
01250-400450ohne Nut400280265450603030 1.508,69 €
01250-500550ohne Nut500360315550703535 2.351,13 €
01250-630640ohne Nut630520350640804035 2.947,92 €
01250-700750ohne Nut700600400750804040 3.400,65 €

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

mehr Info

Zeichnungen

Aufspannwinkel mit T-Nuten, Grauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführungLL1BHH1SS1AXT-NutCADZub.PreisBestellen
01250-3203701mit T-Nut320280200370655025802514 1.437,96 €
01250-4004501mit T-Nut4002802654507560301003018 2.006,44 €
01250-5005501mit T-Nut5003603155507570351003518 2.938,92 €
01250-6306401mit T-Nut6305203506408080401603522 3.611,59 €
01250-7007501mit T-Nut70060040075013580401604022 4.056,61 €