Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufspannwinkel doppelseitigGrauguss
  • Aufspannwinkel doppelseitigGrauguss
BeschreibungWerkstoff:GJL 250.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.Hinweis:Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert. Ein Deckel verhindert, dass sich die Hohlräume der Aufspannwinkel mit Spänen füllen.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
+0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen:
±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01270 Aufspannwinkel doppelseitigGrauguss 191 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel doppelseitigGrauguss

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerACDD1D2EE1E2HH1L

L1L2L3L4CADZub.PreisBestellen
01270-32012532,575305040040204037865320332330125115 auf Anfrage
01270-40015050120307050040204248580400412410150142 1.529,74 €
01270-500200551503010063040205360390500512510200190 2.430,89 €
01270-6302507018030140800502057753100630642640250240 3.287,83 €