Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Aufspannwinkel einseitig
  • Aufspannwinkel einseitig
BeschreibungWerkstoff:GJL 300.Ausführung:Bezugsflächen präzisionsbearbeitet.
Die Aufspannfläche ist mit 1 mm Aufmaß vorgearbeitet.
Hinweis:Die Aufspannwinkel sind abgestimmt auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und auf Paletten für Werkzeugmaschinen nach JIS 6337-1980.
Ringschrauben für den Transport werden mitgeliefert.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01263 Aufspannwinkel einseitig 307 kB

Zeichnungen

Aufspannwinkel einseitig
Aufspannwinkel einseitig

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAB1CD

EE1FGHJCADZub.PreisBestellen
01263-004047450615547020024 ±0,285204589 2.106,43 €
01263-005058550667558025024 ±0,295205089 2.640,96 €
01263-0063767007610076031549 ±0,21002555114 4.035,06 €
01263-0080908008113590040049 ±0,21002560114 5.854,97 €