Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Grundplatten
  • Grundplatten
BeschreibungWerkstoff:Grauguss GJL 250.Ausführung:Aufspannflächen geschliffen.Hinweis:Die Positionierung der Grundplatten erfolgt mittels Passschrauben 07533-12055, die in die Befestigungsbohrungen eingesetzt werden. Die Durchgangsbohrungen für Zylinderschrauben DIN 912 dienen nur zur weiteren Befestigung.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01127 Grundplatten 163 kB

Zeichnungen

Grundplatten

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBCDEFDazugehörende
Passschrauben
CADZub.PreisBestellen
01127-00304039829825020030007533-12055 771,23 €
01127-00405049839835030040007533-12055 1.055,49 €
01127-00506059849845040050007533-12055 1.426,94 €