Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01160

Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
Grauguss: +0,2 mm / +0,5 mm
Aluminium: ±0,1 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +1/+5
von 201 mm bis 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01160 Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 126 kB

Zeichnungen

Leisten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeHFilter
01160-02X01160-202X3003220
01160-03X01160-203X3004025
01160-04X01160-204X300/600/8005032
01160-05X01160-205X300/600/8006340
01160-06X01160-206X300/600/10008050
01160-07X01160-207X300/600/100010063
01160-08X01160-208X300/60012580