Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Paletten allseitig bearbeitet, Grauguss Typ A
  • Paletten allseitig bearbeitet, Grauguss Typ A
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Hinweis:Paletten auf Anfrage auch mit Nuten lieferbar.
Typ A Auflageflächen geschliffen (Ra 0,8).
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01150_A Paletten allseitig bearbeitet, Grauguss Typ A 160 kB

Zeichnungen

Paletten allseitig bearbeitet, Grauguss Typ A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerTypLSACADZub.PreisBestellen
01150-001A2002525 340,82 €
01150-002A2503535 415,51 €
01150-004A3204040 657,56 €
01150-006A4004550 1.151,35 €
01150-008A5005060 1.765,85 €
01150-010A6306370 2.521,87 €
01150-012A80070100 6.827,35 €