Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium
01140

Rechteckige Platten allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium
  • Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium
  • Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
Grauguss: +0,2 mm / +0,5 mm
Aluminium: ±0,1 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +1/+5
von 201 mm bis 400 mm: +4/+15
> 400 mm: +13/+40
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01140 Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium 127 kB

Zeichnungen

Rechteckige Platten allseitig bearbeitetGrauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

SFilter
01140-01X01140-201X3004010
01140-02X01140-202X3005012
01140-03X01140-203X3006316
01140-04X01140-204X200/300/400/600/8008020
01140-05X01140-205X200/300/400/600/80010020
01140-06X01140-206X200/300/400/600/80016020
01140-061X01140-2061X200/300/400/600/80020020
01140-062X01140-2062X200/300/400/600/80025020
01140-07X01140-207X200/300/400/600/800/120012525
01140-08X01140-208X200/300/400/600/800/120020025
01140-081X01140-2081X200/300/400/600/800/120025025
01140-082X01140-2082X200/300/400/600/800/120031525
01140-09X01140-209X200/300/400/600/800/120016032
01140-10X01140-210X200/300/400/600/800/120025032
01140-101X01140-2101X200/400/600/800/120031532
01140-102X01140-2102X200/300/400/600/800/120040032
01140-11X01140-211X200/400/600/800/120020040
01140-12X01140-212X200/400/600/800/120025040
01140-120X-200/400/600/800/120031540
01140-121X-200/300/400/600/800/120040040
01140-13X-200/400/600/800/120031550
01140-131X-200/300/400/600/800/120050050