Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Stahlsockel
  • Stahlsockel
  • Stahlsockel
BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl 1.1181.Ausführung:blank.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Dicke: +0/-0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01060 Stahlsockel 217 kB

Zeichnungen

Stahlsockel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1BB1SD

CADZub.PreisBestellen
01060-01125100100801211 58,66 €
01060-021601401251001611 88,45 €
01060-032001801601402013 152,62 €
01060-042502202001802013 200,17 €
01060-053152802502202013 253,99 €