Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

H-Profile Grauguss und Aluminium
  • H-Profile Grauguss und Aluminium
  • H-Profile Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen:
±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen:
±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01560 H-Profile Grauguss und Aluminium 155 kB

Zeichnungen

H-Profile Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

HH1SS1RFilter
01560-03X01560-203X60080802516216
01560-04X01560-204X300/6001001003220268
01560-05X01560-205X200/300/6001251254520268