L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01380

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen: ≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50

Zeichnungen

L-Profile gleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

HSFilter
01380-01X01380-201X150/300323210
01380-02X01380-202X150/300404012
01380-03X01380-203X150/300505012
01380-04X01380-204X150/300636312
01380-05X01380-205X200/300/600/800808016
01380-06X01380-206X200/300/600/100010010020
01380-07X01380-207X200/300/600/100012512520
01380-08X01380-208X200/300/60016016025
01380-09X01380-209X200/300/60020020032
01380-10X01380-210X300/60025025036
01380-11X-300/60031531536