L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01440

L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen: ≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50

Zeichnungen

L-Profile ungleichschenklig, allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeHSFilter
01440-01X01440-201X150/300325012
01440-02X01440-202X150/300406312
01440-03X01440-203X200/300/600/800638016
01440-04X01440-204X200/300/600/10008010020
01440-05X01440-205X200/300/600/100010012520
01440-06X01440-206X200/300/60012516025
01440-07X01440-207X200/300/60016020032
01440-08X01440-208X300/60020025036
01440-09X01440-209X300/60025031536