Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Hohlkörper rechteckig Grauguss
  • Hohlkörper rechteckig Grauguss
  • Hohlkörper rechteckig Grauguss
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≥ 200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≤ 600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01760 Hohlkörper rechteckig Grauguss 225 kB

Zeichnungen

Hohlkörper rechteckig Grauguss

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerL = LängeB

H≈ SRFilter
01760-01X100/2008063126
01760-02X200/40010080168
01760-03X200/300/6001601002210
01760-04X200/300/6002001602516
01760-05X300/6002502002820
Suche
MeinnorelemE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Katalog bestellen
Deutschland
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2017 norelem Normelemente KG. Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 71 45/206-41 bis 43 · Fax +49 (0) 71 45/206-66