T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01580

T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Auf Anfrage:Längen 800 mm und 1000 mm in Grauguss.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm
Längentoleranzen:
≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01580 T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 174 kB

Zeichnungen

T-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
Grauguss
Bestellnummer
Aluminium
L = LängeB

HSFilter
01580-01X01580-201X300404010
01580-02X01580-202X150/300636312
01580-03X01580-203X300/600/800808016
01580-04X01580-204X300/600/100010010020
01580-05X01580-205X300/600/100012512520
01580-06X01580-206X300/60016016025
01580-07X01580-207X300/60020020032