U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
01680

U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
  • U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium
BeschreibungWerkstoff:GJL 250 geglüht oder EN AW-7075.Hinweis:Die Länge L wird durch Sägeschnitt bearbeitet und wird immer mit Aufmaß geliefert.Auf Anfrage:Längen 800 mm und 1000 mm in Grauguss.Zeichnungshinweis:
Bearbeitete Flächen: ±0,25 mm
Längentoleranzen: ≤200 mm: +3/+10
von 201 mm bis 590 mm: +8/+15
≥ 600 mm: +20/+50
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
 Datenblatt 01680 U-Profile allseitig bearbeitet Grauguss und Aluminium 160 kB

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
L = LängeB

HSFilter
01680-01XGrauguss150/30032328
01680-02XGrauguss150/300404010
01680-03XGrauguss150/300/600636312
01680-04XGrauguss200/300/600/800808016
01680-05XGrauguss200/300/600/100010010020
01680-06XGrauguss200/300/600/100012512520
01680-07XGrauguss200/300/60016016025
01680-08XGrauguss200/300/60020020032
01680-09XGrauguss300/60025025036
01680-10XGrauguss300/60025020036
01680-11XGrauguss300/60031520036
01680-201XAluminium150/30032328
01680-202XAluminium150/300404010
01680-203XAluminium150/300/600636312
01680-204XAluminium200/300/600/800808016
01680-205XAluminium200/300/600/100010010020
01680-206XAluminium200/300/600/100012512520
01680-207XAluminium200/300/60016016025
01680-208XAluminium200/300/60020020032
01680-209XAluminium300/60025025036
01680-210XAluminium300/60025020036
01680-211XAluminium300/60031520036