Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
09118

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
  • Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi

Zeichnungen

Magnete mit Bohrung (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09118-01228463,535 5,39 €
09118-02319663,575 6,82 €
09118-034312,8764,285 7,13 €
09118-045725,387,63,3175 13,16 €
09118-0566225,58,53,2210 13,80 €