Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
09114

Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
  • Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi

Zeichnungen

Magnete mit Gewindebuchse (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HLTHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09114-01128M4714,8610 3,02 €
09114-02228M4611,5650 5,23 €
09114-03318M4611,5575 6,57 €
09114-04438M4610,5585 6,92 €
09114-056610M58,2158180 12,95 €
09114-068812M88,21711420 27,69 €