Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
09116

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
  • Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °CZeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi

Zeichnungen

Magnete mit Gewindezapfen (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD2HLHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09116-0122M4612,550 5,11 €
09116-0243M662185 7,46 €
09116-0366M88,223180 13,14 €
09116-0488M88,223,5420 27,69 €