Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
09112

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
  • Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis:Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.Temperaturbereich:max. 60 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB, mit Gummischutzmantel

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09112-0122M4635 5,40 €
09112-0231M5675 6,57 €
09112-0343M4685 6,74 €
09112-0466M68,5180 12,95 €
09112-0588M68420 27,69 €