Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB
09072

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB
  • Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB
BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB.
Ausführung:Gehäuse verzinkt.Hinweis:Geschirmtes System.Temperaturbereich:max. 80 °C.Zeichnungshinweis:
1) Haftfläche

Zeichnungen

Magnete mit Innengewinde (Flachgreifer) aus NdFeB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1D2HHaftkraft
N
CADZub.PreisBestellen
09072-0132M55,57330 14,15 €
09072-0240M510,58550 17,10 €
09072-0363M1011,7141100 67,79 €
09072-0475M1013151750 108,77 €